Micrometri a disco, Pollici (Codici componente)

Micrometri a disco, Pollici
Micrometro analogico Mitutoyo con superfici di misura a disco per consentire la misurazione di caratteristiche di elementi di collegamento come i denti degli ingranaggi. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
123-125
123-126
123-127
123-128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)

269.00 €

1 60 giorni 200±0,00020,000160 - 1

301.00 €

1 5 giorni 200±0,00020,000161 - 2

331.00 €

1 5 giorni 250±0,00030,000242 - 3

384.00 €

1 5 giorni 250±0,00030,000243-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Planarità(inch) 0,00004 Graduazione(inch) 0,001 Pollici - Metrici Inch
Modulo Misurabile(mm) 0,5-6 Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico