Micrometro per scanalature e cave interne trasversali, stelo rotante (Codici componente)

Micrometro per scanalature e cave interne trasversali, stelo rotante
Micrometro analogico tubolare Mitutoyo dotato di incudini a disco concentriche per effettuare misure all'interno di fori, come larghezza, profondità e posizione di scanalature e gradini. Dotato di graduazioni separate per interni ed esterni per evitare correzioni dovute allo spessore delle incudini. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
146-124
146-125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Campo Interno
(mm)
Campo Esterno
(mm)

447.00 €

1 5 giorni 16551,5-76,550-75

476.00 €

1 5 giorni 16076,5-101,575-100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric Errore max amm. J MPE(µm) ±10
Stelo Passo stelo 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Parallelismo(μm) 10
Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico