Micrometri con steli ribassati, Pollici (Codici componente)

Micrometri con steli ribassati, Pollici
Micrometro analogico Mitutoyo con stelo ed incudine di diametro ridotto per permettere la misura di piccole cave o spazi ridotti come ad esempio la sede di una chiave di fissaggio. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure. Grazie al nonio sulla bussola si ottengono misure ad alta risoluzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

111-166

Codice componente
111-166
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

243.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Mass(g) 205
Incudine/Stelo Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm Digitale / Analogico Analog Planarità(inch) 0,000012
Graduazione(inch) 0,0001 Pollici - Metrici Inch Errore max amm. J MPE(inch) ±0,00015
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Parallelismo(inch) 0,00008 Campo(inch) 0 - 1
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Si trova sulla pagina di Micrometri con steli ribassati, Pollici, il codice articolo è il seguente: 111-166.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111-166.

Supporto tecnico