Micrometro tubolare per interni, Pollici (Codici componente)

Micrometro tubolare per interni, Pollici
Struttura leggera grazie alla costruzione tubolare
Contatti di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
133-223
133-224
133-225
133-226
133-227
133-228
133-229
133-230
133-231
133-232
139-002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Method Mass
(g)
Digitale / Analogico Graduazione
(inch)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Metodo di Misura Campo di Misura
(inch)
Stelo Campo
(inch)
Scala Err. avanz. stelo
(inch)

158.00 €

1 60 giorni Tipo analogico50Analog0,001±0,000152 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)2 - 3Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

165.00 €

1 60 giorni Tipo analogico75Analog0,001±0,00022 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)3-4Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

172.00 €

1 60 giorni Tipo analogico130Analog0,001±0,000252 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)4 - 5Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

176.00 €

1 60 giorni Tipo analogico160Analog0,001±0,000252 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)5 - 6Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

181.00 €

1 5 giorni Tipo analogico170Analog0,001±0,000252 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)6 - 7Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

195.00 €

1 60 giorni Tipo analogico180Analog0,001±0,000252 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)7 - 8Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

204.00 €

1 60 giorni Tipo analogico200Analog0,001±0,000252 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)8 - 9Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

212.00 €

1 60 giorni Tipo analogico210Analog0,001±0,00032 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)9 - 10Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

221.00 €

1 5 giorni Tipo analogico235Analog0,001±0,00032 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)10 - 11Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

238.00 €

1 60 giorni Tipo analogico245Analog0,001±0,00032 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)11 - 12Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm-

251.00 €

1 5 giorni -490-0,0004--1 0,4 (139-203), 1 (139-204)Spindle pitch 0,02" mm4 - 5Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204)0,00015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Superfici di Misura Metallo duro Pollici - Metrici Inch

Supporto tecnico