Comparatore analogico, fondello piatto, AGD/ANSI (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1506SB
2909SB-62
2976TB
3428SB-19
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione dagli urti Accuratezza
(inch)
Additional Spec Contagiri Scala progressiva Punto di contatto protetto Lettura Error of Indication One Revolution
(inch)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Un giro di lancetta Plunger Stroke
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Campo/giro
(inch)
Corsa puntalino
(mm)
Massa
(g)

87.00 €

1 5 giorni -±0,0005--Si-0-25-0-Tipo ANSI/AGD0,00050,01-4-10---30,1250,50,05-70

105.00 €

1 60 giorni Si±0,0005One Revolution, Shockproof--Si-±0,0005Tipo ANSI/AGD0,0005-----Si1,9--0,04-0,052,2138

81.00 €

1 5 giorni -±0,0005Bracket---0-100-0-ANSI/AGD0,00050,002-233---10,02 (corsa puntalino: 0,14)0,20,02-75

192.00 €

1 5 giorni Si±0,002BracketSiSi-0-4-0±0,0002Tipo ANSI/AGD0,0010,0020,0001-----±0,00004-4-0,1-351

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Metallo duro; filetto: 4-48UNF Digitale / Analogico Analogico
Pollici - Metrici Pollici Gambo(inch) 375 Gambo(mm) 9,52
Tipo Norme ANSI/AGD

Supporto tecnico