Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
515-575
Product Type | Parti per misuratore di altezza | Accuratezza passo blocchetti | ±(40+L/0,15)µin L= lunghezz da controllare (inch) | Pollici - Metrici | Pollici |
---|---|---|---|---|---|
Anvil Block Accuracy(µm) | ±0,5 | Campo(inch) | 0-6 | Reference Length(inch) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Massa(kg) | 3 |
Si trova sulla pagina di Depth Micro Checker, il codice articolo è il seguente: 515-575.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515-575.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali