Set blocchetti di riscontro, Metrico, Cert. Isp., ASME (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
516-437-16
516-438-16
516-439-16
516-440-16
516-441-16
516-442-16
516-443-16
516-444-16
516-449-16
516-450-16
516-451-16
516-452-16
516-457-16
516-458-16
516-459-16
516-460-16
516-465-16
516-466-16
516-467-16
516-468-16
516-751-16
516-752-16
516-753-16
516-754-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado Configurazione set

9,603.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

7,788.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

6,006.00 €

1 60 giorni 11,005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

5,412.00 €

1 60 giorni 21,005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

8,976.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

7,260.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

5,610.00 €

1 60 giorni 11,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

5,049.00 €

1 60 giorni 21,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)

6,369.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)

5,181.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)

3,993.00 €

1 60 giorni 11,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)

3,597.00 €

1 60 giorni 21,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)

4,422.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocchetto) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocchetti) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocchetti) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / blocchetti)

3,597.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocchetto) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocchetti) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocchetti) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / blocchetti)

2,753.00 €

1 60 giorni 11,005 mm (1 blocchetto) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocchetti) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocchetti) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / blocchetti)

2,472.00 €

1 60 giorni 21,005 mm (1 blocchetto) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocchetti) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocchetti) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / blocchetti)

2,772.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 9 mm (passo 1 mm / 9 blocch.) 10 - 30 mm (passo 10 mm / 3 blocch.) 60 mm (1 blocch.)

2,254.00 €

1 60 giorni 01,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 9 mm (passo 1 mm / 9 blocch.) 10 - 30 mm (passo 10 mm / 3 blocch.) 60 mm (1 blocch.)

1,730.00 €

1 60 giorni 11,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 9 mm (passo 1 mm / 9 blocch.) 10 - 30 mm (passo 10 mm / 3 blocch.) 60 mm (1 blocch.)

1,561.00 €

1 60 giorni 21,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 9 mm (passo 1 mm / 9 blocch.) 10 - 30 mm (passo 10 mm / 3 blocch.) 60 mm (1 blocch.)

14,487.00 €

1 60 giorni 0125, 150, 175 mm (passo 25 mm / 3 blocch.) 200, 250 mm (passo 50 mm / 2 blocch.) 300, 400, 500 mm (passo 100 mm / 3 blocch.)

8,547.00 €

1 60 giorni 0125, 150, 175 mm (passo 25 mm / 3 blocch.) 200, 250 mm (passo 50 mm / 2 blocch.) 300, 400, 500 mm (passo 100 mm / 3 blocch.)

6,567.00 €

1 60 giorni 1125, 150, 175 mm (passo 25 mm / 3 blocch.) 200, 250 mm (passo 50 mm / 2 blocch.) 300, 400, 500 mm (passo 100 mm / 3 blocch.)

5,610.00 €

1 60 giorni 2125, 150, 175 mm (passo 25 mm / 3 blocch.) 200, 250 mm (passo 50 mm / 2 blocch.) 300, 400, 500 mm (passo 100 mm / 3 blocch.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Material Acciaio Accuratezza ASME B 89.1.9
Pollici - Metrici Metrico Tipo di certificato Certificato di Ispezione

Supporto tecnico