Riga in acciaio, Riga flessibile, Pollici/Metrici (Codici componente)

Riga in acciaio, Riga flessibile, Pollici/Metrici
Righe Mitutoyo in acciaio temprato antimacchia. Graduazioni chiare su finitura cromata opaca.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-205
182-206
182-207
182-208
182-225
182-226
182-245
182-265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Additional Spec Graduazione
(inch)
Campo
(inch)
Larghezza
(inch)

19.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,156 inch, 150 mm1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,156 inch, 150 mm1/50, 1/1000 - 60,5

19.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,156 inch, 150 mm1/10, 1/1000 - 60,5

19.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,156 inch, 150 mm1/10, 1/500 - 60,5

36.00 €

1 60 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)±0,006±0,1512 inch, 300 mm1/32, 1/640 - 120,5

44.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,1512 inch, 300 mm1/50, 1/1000 - 120,5

55.00 €

1 60 giorni -±0,006±0,1518 inch, 450 mm1/32, 1/640 - 180,75

76.00 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,008±0,224 inch, 600 mm1/32, 1/640 - 240,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Graduazione(mm) 1, 0,5 Pollici - Metrici Pollici / metrici

Supporto tecnico