Linear Scale AT111 (Codici componente)

Linear Scale AT111
Righe pensate per l'installazione in spazi ristrettiRiga in cristallo - Indice di riferimento non codificatoCoefficiente di espansione termica (8 ± 1)x 10-6/K-1Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

539-215-40

Codice componente
539-215-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,435.53 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(m) 3,5 Product Type Corpo principale Accuratezza Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)
Lunghezza cavo(m) 3,5 Dust/Water Protection Level IP53 Corsa utile(mm) 800
Massa(kg) 1,4 Max. velocità di risposta(m/min) 120 Segnale in uscita Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)
Scale Reference Points 50 mm Passo divisione segnale(µm) 20

Si trova sulla pagina di Linear Scale AT111, il codice articolo è il seguente: 539-215-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 539-215-40.

Supporto tecnico