Adaptor plate (Codici componente)

Adaptor plate
Adapter plate M6 opti-fix series. For receiving of all elements with M6 connecting thread.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551015
K551016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Massa
(g)
Thread 1

78.16 €

1 60 giorni Adapter plate M6 opti-fix series. For receiving of all elements with M4 connecting thread.15M6

78.16 €

1 5 giorni Adapter plate M4 opti-fix series. For receiving of all elements with M4 connecting thread.16M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Base component
Height 1(mm) 10 Length 1(mm) 25 Product Line opti-fix
Unità 1 Width 1(mm) 20

Supporto tecnico