Adaption eco- toopti-fix Ø6mm (Codici componente)

Adaption eco- toopti-fix Ø6mm
Adapter for connecting eco-fix components to opti-fix components. ø 12 mm, bore ø 6 mm, pin ø 6 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551189

Codice componente
K551189
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.82 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per CMM / Vision Component Type Adapter
Descrizione Adapter for connecting eco-fix components to opti-fix components. ● ø 12 mm ● bore ø 6 mm ● pin ø 6 mm Length 1(mm) 13 Massa(g) 15
Outside Diameter A(mm) 12 Product Line eco-fix, opti-fix Unità 1

Si trova sulla pagina di Adaption eco- toopti-fix Ø6mm, il codice articolo è il seguente: K551189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551189.

Supporto tecnico