Swivel connector M5 titanium L 23,0mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650977

Codice componente
K650977
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.74 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M5-L23-STi11-BS11 Diametro(mm) 11
Thread M5 Thread 1 M5 Tool Bore Diametro(mm) 3,1
Massa(g) 11,92

Si trova sulla pagina di Swivel connector M5 titanium L 23,0mm, il codice articolo è il seguente: K650977.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650977.

Supporto tecnico