Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651786
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 5 | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Qmark Code No. | TM3-5042.5-Z | Renishaw Code No. | A-5004-2966 | Shaft stem material | carburo |
Thread | M3 | Massa(g) | 3 | Lunghezza effettiva(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Oxide, Carbide Stem, il codice articolo è il seguente: K651786.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651786.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali