Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63AAA531 |
63AAA546 |
63AAA547 |
63AAA548 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
471.26 € | 1 | 5 giorni | RADIUS / GRID CHART Ideal for checking diameters, concentricity of diameters and radii, etc. for projectors with 250 diameter screen and lens magnification of 10x, 20x, 50x and 100x.Reading radius interval: Magnification campo Interval 10x 2 - 12 mm 1 mm 20x 1 - 6 mm 1 mm 25x 0,8 - 4,8 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 2,4 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,2 mm 0,2 mm | |||
497.89 € | 1 | 5 giorni | RADIUS / GRID CHART Ideal for checking diameters, concentricity of diameters and radii, etc. for projectors with 300 diameter screen and lens magnification of 10x, 20x, 50x and 100x.Reading radius interval: Magnification campo Interval 10x 2 - 14 mm 1 mm 20x 1 - 7 mm 1 mm 25x 0,8 - 5,6 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 2,8 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,4 mm 0,2 mm | |||
576.63 € | 1 | 5 giorni | RADIUS / GRID CHART Ideal for checking diameters, concentricity of diameters and radii, etc. for projectors with 340 diameter screen and lens magnification of 10x, 20x, 50x and 100x.Reading radius interval: Magnification campo Interval 10x 2 - 15 mm 1 mm 20x 1 - 8 mm 1 mm 25x 0,8 - 6,4 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 3,2 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,6 mm 0,2 mm | |||
724.84 € | 1 | 60 giorni | RADIUS / GRID CHART Ideal for checking diameters, concentricity of diameters and radii, etc. for projectors with 500 diameter screen and lens magnification of 10x, 20x, 50x and 100x. Reading radius interval: Magnification campo Interval 10x 2 - 24 mm 1 mm 20x 1 - 12 mm 1 mm 25x 0,8 - 9,6 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 4,8 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 2,4 mm 0,2 mm |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali