Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K650346 |
K650347 |
K651223 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Diametro (mm) | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Zeiss Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.47 € | 1 | 60 giorni | 11-SS1,7-L49 | 2,5 | MI MO 017 00 049 | - | - | - | - | 602030-0027-000 | 2,07 | |||
14.47 € | 1 | 5 giorni | 11-SS2,9-L70 | 5 | MI MO 029 00 070 | - | - | - | - | 602030-0222-000 | 2,07 | |||
10.53 € | 1 | 5 giorni | 11-SS1,2-L23 | - | MI MO 012 00 023 | 23 | PK2-PK3 | A-5004-7582 | M-5000-3540 | 602030-0001-000 | 0,51 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Shaft stem material | Acciaio inossidabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Diametro(mm)
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali