Multi-way Stylus M5 Ruby Ball, Carbide Stem (Codici componente)

Multi-way Stylus M5 Ruby Ball, Carbide Stem
In order to reach multiple planes without stylus change, multi-tipped star styli can be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650069

Codice componente
K650069
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

530.26 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Diametro sfera(mm) 5 Base Diametro(mm) 19 Materiale base Alluminio
Description protocol system 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3,5-BAl19 Diametro(mm) 3,5 ITP Code No. SA M5 050 19 080
Lunghezza(mm) 75 Lunghezza 1(mm) 13,75 Qmark Code No. STR-500
Renishaw Code No. A-5555-0215 Shaft stem material carburo Thread M5
Tool Bore Diametro(mm) 3,1 Zeiss Code No. 600331-8093-000 Massa(g) 63,05

Si trova sulla pagina di Multi-way Stylus M5 Ruby Ball, Carbide Stem, il codice articolo è il seguente: K650069.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650069.

Supporto tecnico