Joint M5, Titanium (Codici componente)

Joint M5, Titanium
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651449
K651450
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Lunghezza
(mm)
Renishaw Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

84.08 €

1 60 giorni 09-M5-L36,5-BTi11-36,5A-5003-527816,722

99.47 €

1 60 giorni 09-M5-L46-BTi7 / 20DG M5 000 18 05846A-5003-527967,8129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread M5 Tool Bore Diametro(mm) 3,1

Supporto tecnico