Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K650301 |
K650302 |
K650342 |
K650343 |
K650344 |
K650345 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Zeiss Code No. | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | 60 giorni | 06-M5-L80-SS11-BS11 | VI M5 000 11 080 | VM5-12.80-S | A-5555-0137 | - | 600341-0258-000 | 57,01 | |||
26.05 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L100-SS11-BS11 | VI M5 000 11 100 | VM5-12.100-S | A-5003-0844 | - | 600341-0260-000 | 73,17 | |||
38.16 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 015 | VM5-12.15-S | A-5555-0141 | - | 600341-0251-000 | 9,74 | |||
38.16 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 020 | VM5-12.20-S | A-5555-0140 | A-5003-0840 | 600341-0252-000 | 13,04 | |||
28.95 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L40-SS11-BS11 | VI M5 000 11 040 | VM5-12.40-S | A-5555-0139 | - | 600341-0254-000 | 27,51 | |||
28.95 € | 1 | 5 giorni | 06-M5-L60-SS11-BS11 | VI M5 000 11 060 | VM5-12.60-S | A-5555-0138 | - | 600341-0256-000 | 42,76 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali