Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651612
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Description protocol system | 03-M5-DCER30/1,5-L5,5-BTi4 | Disk height(mm) | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Disk material | Ceramica | Disk Diametro(mm) | 30 | Lunghezza(mm) | 5,5 |
Renishaw Code No. | A-5003-7098 | Thread | M3 | Massa(g) | 2,62 |
Lunghezza effettiva(mm) | 5,5 |
Si trova sulla pagina di Disc stylus, ceramic M3, il codice articolo è il seguente: K651612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651612.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali