Comparatore solare digitale ID-SS, ANSI/AGD (Codici componente)

Comparatore solare digitale ID-SS, ANSI/AGD
Il primo comparatore Absolute Digimatic solare al mondo.Il comparatore ABSOLUTE DIGIMATIC solare ID-SS offre le seguenti caratteristiche: 

Grazie al sistema ABSOLUTE non è necessario riazzerarelo strumento ad ogni accensione, risparmiando tempo e fatica
Funzionante a partire da 40 LUX.
Grazie alla cella solare integrata non richiede l'uso di batterie.
Dotato di un condensatore ad alta capacità che, opportunamente caricato, consente l'uso dello strumento per lungo tempo in condizioni di bassa
luminosità. (a piena carica : circa 4 ore).
Grandi tasti sul frontale per l'accesso alle funzioni
Altezza caratteri di altezza 9 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-502
543-502B
543-507
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Risoluzione
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(mm)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(mm)
Massa
(g)

369.00 €

1 5 giorni 0,00050,00010,002±0,00010,0030,00010,063140

301.00 €

1 60 giorni -0,00010,002±0,00010,0030,00010,002150

187.00 €

1 5 giorni 0,00050,0010,02±0,0010,020,00050,01140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Cella solare utilizzabile già da 40 Lux Protezione IP42
Allarme Errore composizione conteggio Punto di contatto Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 Direzione conteggio selezionabile Si
Uscita dati DIGIMATIC Si Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Risoluzione(mm) 0,01
Digitale / Analogico Digitale Display Altezza Caratteri LCD 9 mm Selezione mm/pollici Si
Pollici - Metrici Pollici / metrici Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Forza di misura MPL(N) ≤1,5
ORIGINE Si Campo(inch) 0,5 Campo(mm) 12,7
Note IP53, ANSI/AGD Tipo Norme ASME/ANSI/AGD Diametro Gambo(mm) 9,52

Supporto tecnico