Digital Indicator Signal ID-C, Inch/Metric (Codici componente)

Digital Indicator Signal ID-C, Inch/Metric
Comparatore con cavo "open collector"

Comparatore con alimentazione esterna, uscita -NG, OK, + NG e e un N-ch open drain  
Protetto dalla polvere e da getti d'acqua, risponde alla norma IEC 60529 (equivalente ad IP54).
Memorizza sino a 3 valori di preset e impostazioni di tolleranza
Può essere impostato un modo con frequenza di misura rapida ( rilevazione 20 o 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE).
Possibilità di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x), con A liberamente impostabile e X= posizione dello stelo
Barra analogica a display con 12 tipi di scala
Funzione di giudizio tolleranze GO/±NG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-351
543-351B
543-352-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Allarme Punto di contatto Uscita dati DIGIMATIC Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
F. di misura
(N)
Tipo Massa
(g)
Diametro Gambo
(mm)

784.00 €

1 60 giorni 5 - 24 V DC / 100mA (max)Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranzaSfera in met. duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mm -0,00050,001≤2,5Norma EN ISO2858

784.00 €

1 60 giorni 5 - 24 V DC / 100mA (max)Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, errore impostazioni limiti di tolleranzaSfera in met. duro, filetto: M 2,5 x 0,45 mm -0,00050,001≤2,5Norma EN ISO2858

871.00 €

1 60 giorni 1 battery CR2032Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting errorSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFSi0,00005/0,0001/0,00050,001/0,01-Norme ASME/ANSI/AGD2959,52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Protezione IP54 ZERO / ABS Si
Campo di misura analogico selezionabile Si Funzione di calcolo (con formula) Si Direzione conteggio selezionabile Si
Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Digitale / Analogico Digitale Display Altezza Caratteri LCD 8 mm
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si Valutazione tolleranze via LED Si
H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,0001 H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002 Selezione mm/pollici Si
Pollici - Metrici Pollici / metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) ±0,0001 Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,003
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) Modo standard 100 volte/s velocità max. stelo. 0,1 mm/s per la misura di picchi) Forza di misura MPL(N) ≤2,5
ON/OFF Si PRESET Si PRESET (x3) Si
R MPE (Ripetibilità)(inch) 0,0001 R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,002 Campo(inch) 0,5
Campo(mm) 12,7 Input segnaleNo-voltage input,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) Si Segnale di uscita (+NG, OK, -NG) Yes

Supporto tecnico