Digital Indicator Peak Hold, ANSI / AGD, Pollici/Metrici (Codici componente)

Digital Indicator Peak Hold, ANSI / AGD, Pollici/Metrici
Comparatore con molteplici funzioni :Funzioni MIN/MAX/TIRPuò essere impostato un modo con frequenza di misura rapida (rilevazione 20 o 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE)
Setup semplice attraverso un apposito menu'Barra analogica a display con 12 tipi di scala
Funzione di giudizio tolleranzePossibilità di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x)Il coefficiente A è liberamente impostabile con X= posizione dello stelo
E' possibile impostare il comparatore da PC attraverso una interfaccia USB ed un software dedicato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

543-302

Codice componente
543-302
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

523.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione 1 Batteria CR2032 Protezione IP42
ZERO / ABS Si Allarme Batteria scarica, errore di conteggio ABS , errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza Campo di misura analogico selezionabile Si
Durata batteria Modo Standard : circa 1 anno Modo Fast : circa 4,5 mesi Funzione di calcolo (con formula) Si Punto di contatto Sfera in metallo duro, filetto No.4-48
Direzione conteggio selezionabile Si DATA/HOLD Si Uscita dati DIGIMATIC Si
Digital Scale Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo Risoluzione(inch) 0,00005/0,0001/0,0005 Risoluzione(mm) 0,001/0,01
Digitale / Analogico Digitale Display Altezza Caratteri LCD 8 mm, Ruotabile a 330° Modo di misura rapido Si
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si H MPE (Errore di Isteresi)(inch) 0,0001
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002 Selezione mm/pollici Si Pollici - Metrici Pollici / metrici
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch) ±0,0001 Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm) 0,003 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) Modo Standard : 10 volte/sModo Fast : 50 volte/s* F. di misura(N) ≤1,5 Forza di misura MPL(N) ≤1,5
ON/OFF Si PRESET Si PRESET (x3) Si
R MPE (Ripetibilità)(inch) 0,0001 R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,002 Campo(inch) 0,5
Campo(mm) 12,7 Tipo Norme ASME/ANSI/AGD Massa(g) 170
Diametro Gambo(mm) 9,52

Si trova sulla pagina di Digital Indicator Peak Hold, ANSI / AGD, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 543-302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543-302.

Supporto tecnico