Cylinder Stylus M3 Stainless Steel (Codici componente)

Cylinder Stylus M3 Stainless Steel
Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651153
K651154
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Diametro
(mm)
Description protocol system Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

26.32 €

1 5 giorni 1,502-M3-SC1,5-L11-ML5/1,5-BS40,535

26.32 €

1 5 giorni 302-M3-SC3-L13-ML8,5/4-BS40,798,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile
Cylinder material acciaio inossidabile Thread M3 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico