Stilo cilindrico M3 (Codici componente)

Stilo cilindrico M3
Cylinder styli are designed to inspect especially thin features of the workpiece, where the correct contact with a ball stylus cannot be executed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K684702

Codice componente
K684702
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

220.26 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Diametro sfera(mm) 3 Lunghezza 1(mm) 21,5
Thread M3

Si trova sulla pagina di Stilo cilindrico M3, il codice articolo è il seguente: K684702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K684702.

Supporto tecnico