Ball disk stylus ceramic M5 (Codici componente)

Ball disk stylus ceramic M5
M5 Ball disc stylus ceramic. Applications that incorporate the inspection of grooves, undercut sections in bores and similar, are often not accessible with other styli configurations. These task can be best executed with disk styli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650164
K650170
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Disk Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)

749.61 €

1 5 giorni 05-M5-BDC20/1-L60-BAl720----8

297.37 €

1 5 giorni 05-M5-BDC15/1-L40-BAl715KI M5 150 07 040SDP-1540A-5555-0124000000-1165-6295

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Base Diametro(mm) 7 Materiale base Alluminio
Disk height(mm) 1 Disk material Ceramica Thread M5
Tool Bore Diametro(mm) 3,1

Supporto tecnico