5-way stylus holder M3 rotatable (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651168
K651169
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

68.42 €

1 5 giorni 10-5-M3-L11,5-ML9-BS1212HI M3 000 12 011--602030-8382-0004,249

72.37 €

1 5 giorni 10-5-M3-L13-BS1010HI M3 000 10 013KM3-13A-5000-7610-3,23-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread M3 Thread 1 M3
Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico