?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / foro per spinotto / RW | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / foro del perno / perno di rottura / RW |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo |
Heavy-load punches | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped |
Jector | None | Standard type / Spring and pin reinforced type |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent |
Surface treatment | RW coating | RW coating |
Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | With locating dowel hole |
Loading...