MISUMI Molle elicoidali - ISO 10243 + altri standard-

Selection Support: Coil Springs

Technical information
COIL SPRINGS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Hole diameter (D)(mm)
Rod diameter (d)(mm)
Free length (L)(mm)
Maximum deflection ratio(%)
Maximum load(N)
  • In Offerta

Sistema a molla ISO 10243 Carico leggero Verde -ISWG-

  • In Offerta

Sistema a molla ISO 10243 Carico medio Blu -ISWB-

  • In Offerta

Sistema a molla ISO 10243 Extra Heavy Load Giallo -ISWY-

    Sistema a molla non rivestita -ISWL-

    • In Offerta

    Sistema a molla ISO 10243 Carico pesante Rosso -ISWR-

      Molle a filo rotondo Carico pesante Rosso -ISWTR-

        Molle a filo rotondo a medio carico blu -ISWTB-

          Molle a filo rotondo Carico massimo Giallo -ISWTY-

            Molle a filo rotondo Carico leggero Verde -ISWTG-

              Sistema a molla Extra Light Load Verde chiaro -ISWLG-

                Sistema a molla a carico ultra-elevato Argento -ISWS-

                  Sistema a molla per carichi estremamente pesanti grigio -ISWT-

                    Sistema a molla Hyper Heavy Load Bianco -ISWW-

                    Marchio

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    Serie prodotto

                    Sistema a molla ISO 10243 Carico leggero Verde -ISWG-

                    Sistema a molla ISO 10243 Carico medio Blu -ISWB-

                    Sistema a molla ISO 10243 Extra Heavy Load Giallo -ISWY-

                    Sistema a molla non rivestita -ISWL-

                    Sistema a molla ISO 10243 Carico pesante Rosso -ISWR-

                    Molle a filo rotondo Carico pesante Rosso -ISWTR-

                    Molle a filo rotondo a medio carico blu -ISWTB-

                    Molle a filo rotondo Carico massimo Giallo -ISWTY-

                    Molle a filo rotondo Carico leggero Verde -ISWTG-

                    Sistema a molla Extra Light Load Verde chiaro -ISWLG-

                    Sistema a molla a carico ultra-elevato Argento -ISWS-

                    Sistema a molla per carichi estremamente pesanti grigio -ISWT-

                    Sistema a molla Hyper Heavy Load Bianco -ISWW-

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    A partire da

                    0.94 €

                    Prezzo speciale

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    In Offerta

                    0.96 €

                    Prezzo speciale

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    In Offerta

                    1.25 €

                    Prezzo speciale

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    In Offerta

                    0.32 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    1.03 €

                    Prezzo speciale

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    In Offerta

                    0.80 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    0.77 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    0.82 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    0.77 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    0.94 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    2.06 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    7.19 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    10.43 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    Consegna da : Stesso giorno Stesso giorno Stesso giorno 6 giorni Stesso giorno 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni
                    Specifiche
                          • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            • Nuovo prodotto
                            Hole diameter (D)(mm)10 ~ 6310 ~ 6310 ~ 633 ~ 3010 ~ 636.3 ~ 166.3 ~ 166.3 ~ 8.36.3 ~ 1610 ~ 6310 ~ 6310 ~ 5016 ~ 38
                            Rod diameter (d)(mm)5 ~ 385 ~ 385 ~ 38-5 ~ 38--------
                            Free length (L)(mm)25 ~ 30525 ~ 30525 ~ 30510 ~ 30025 ~ 30516 ~ 30516 ~ 30516 ~ 5116 ~ 30525 ~ 30525 ~ 30520 ~ 20020 ~ 200
                            Maximum deflection ratio(%)4037.525-30--------
                            Maximum load(N)97 ~ 5746150 ~ 8892198 ~ 17967-166 ~ 14090--------

                            Loading...

                            1. 1

                            Categorie collegate a Molle elicoidali - ISO 10243 + altri standard-