Flying Cam Units(Capacity:36.4)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 25 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare larga -corsa lunga- CB-L300

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare larga -corsa lunga- CB-L300

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    4,403.22 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Consegna da 36 giorni
    Type-
    Cam TypesCamOneシリーズ
    Capacity(tonf)36.4
    Installation space(mm)300
    Tilt angle(°)0 ~ 70
    Spring specificationsGK

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Flying Cam Units