Attacchi a innesto rapido / Collettore / Tripli doppi

Attacchi a innesto rapido / Collettore / Tripli doppi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo attacco rapido può essere collegato a un'ampia gamma di apparecchiature. -Tipo a collettore singolo, triplo-doppio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Collettore/tripli doppi:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-D2
DUNLW4-8
Cod. comp.D2ABB1B2C1C2PF1F2XYPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD11 ~ 9 pz.10~30
DUNLW4819.56619.529.51014.510.51017.53810.5
6102278.5223212.517.5131019.54512
81224.58724.53614.5201511.5225113
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DUNLW4-8
DUNLW6-10
DUNLW8-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
D.E. tubo D2
(Ø)

9.06 €

1 Disponibile 6 giorni 48

10.83 €

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

610

11.83 €

1 Disponibile 6 giorni 812

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunti con gradino Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. diverso 3x2 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico