Valvole a sfera attacco a innesto rapido / Gomito a 90° / Maniglia singola

Valvole a sfera attacco a innesto rapido / Gomito a 90° / Maniglia singola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Valvola a sfera con attacco rapido. -Il tipo con una sola maniglia ha una scala graduata sulla leva per una facile regolazione della portata.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera attacco a innesto rapido/Gomito a 90°/maniglia singola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
BVUS6
BVCSB6

-

2
Cod. comp.CE1E2Area effettiva sezione (mm2)Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
BVCE410.936.821.8421  
611.739.624.6821  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BVCE4
BVCE6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno tubo D (o D1) Area sezione effettiva
(mm2)

11.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1044

11.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1068

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole a sfera attacco a innesto rapido/Gomito a 90°/maniglia singola:Immagine relativa
Valvole a sfera attacco a innesto rapido/Gomito a 90°/maniglia singola:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con attacco a innesto rapido N. di raccordi 2 Numero di posizioni 2 posizioni, normalmente chiuso
Funzionamento interruttore Manopola ad aletta singola Tipo di attacco tubo R, collegamento ad attacco rapido Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio
Fluido applicabile Aria

Prodotti complementari

Supporto tecnico