Attacchi a innesto rapido / Giunti passaparete

Attacchi a innesto rapido / Giunti passaparete

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attacchi a innesto rapido / Giunti passaparete
  • Attacchi a innesto rapido / Giunti passaparete
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Attacco rapido, raccordo a paratia.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Giunti passaparete:Immagine relativa
Materiale: Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSYL6
USDY4
-


1

Cod. comp.ASedi chiave HMisura fil. MxPassoC(max)Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)MSBULMJBULS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~501 ~ 9 pz.10~50
MSBUL
MJBULS
430 (33)14M12x18.6 (7.5)3.2 (4)16 (20)
631.9 (36)17M14x19.4 (9.5)11.0 (10)22(33)
837 (39)19M16x110.6 (12.5)25.2 (22)31.5 (42)
1040.1 (44.5)24M20x112.9 (18)38.7 (30)54.5 (75)
1245.8 (47)26M22x115.4 (21)44.6 (35)70.5 (92)
  Valori tra ( ) per MJBULS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MJBULS4
MJBULS6
MJBULS8
MJBULS10
MJBULS12
MSBUL4
MSBUL6
MSBUL8
MSBUL10
MSBUL12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Materiale filettatura Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

27.33 €

13.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~604

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~606

27.82 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~608

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6010

46.98 €

23.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6012

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Aria[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~604

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Aria[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~606

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Aria[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~608

4.54 €

1 Disponibile 5 giorni Aria[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6010

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni Aria[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
MJBULSDiverso da
MJBULS
Fluido applicabileAriaAcquaAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato)
Applicazione Standard, Mini Giunto, diam. uguale Giunti per ripartizione

Prodotti complementari

Supporto tecnico