Attacchi a innesto rapido mini / Gomito a 90°

Attacchi a innesto rapido mini / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido miniaturizzato. -Un gomito.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido mini/Gomito a 90°:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)
Filettatura: Ottone (Nichelatura chimica)

Specifiche

Cod. comp.-Diam. nominale
MNCN4
MNUN6
-M5
Cod. comp.Diam. nominaleABLPEApertura HMisura fil. MArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MNCNL4M32.51415.5815.18M3x0.51.33  
M531414.5M5x0.82.23.4  
18161610R1/84.86.2  
6M5314.516.810.5168M5x0.83.54.1  
181718.310R1/88.56  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNCNL4-1
MNCNL4-M3
MNCNL4-M5
MNCNL6-1
MNCNL6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 41 (R1/8)

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 4M3

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M5

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 61 (R1/8)

2.89 €

1 Disponibile 5 giorni 6M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido mini/Gomito a 90°:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico