Raccordi / Connettori push-in / per tubazioni pulite ed ecologiche, gomito, filettatura materiale SUS304

Raccordi / Connettori push-in / per tubazioni pulite ed ecologiche, gomito, filettatura materiale SUS304

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un connettore rapido adatto ad ambienti puliti. -Il materiale della sezione filettata è EN 1.4301 Equiv. (SUS304).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Gomito a 90°/filettatura inox:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Polipropilene
Filettatura: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.NominaleABLPEApertura
H
Misura
fil. M
Area effettiva sezione
(mm2)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPSCNL41823.324.31018.110R1/84.210
6182527.312.519.912R1/81012.5
2112828.214R1/420
8182831.314.522.714R1/816.516
2113132.2R1/421.5
31232.833.717R3/835
102113638.717.526.417R1/43030.5
3123739.4R3/838
123123943.22129.621R3/84745.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPSCNL4-1
PPSCNL6-1
PPSCNL6-2
PPSCNL8-1
PPSCNL8-2
PPSCNL8-3
PPSCNL10-2
PPSCNL10-3
PPSCNL12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

11.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

11.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

11.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

11.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1083(R3/8)

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

12.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

17.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Gomito a 90°/filettatura inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Montaggio a vite, direzione Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico