Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSXYSGB80-AR
Codice componente |
DSXYSGB80-A DSXYSGB80-AR |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Configurazioni tavole | Codice comp. rif. (Pag.) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Superiori | Inferiori | DSXYSGB | DSXYSCG | ||||
Lineare a ricircolo di sfere nere Testina micrometrica DSXYSGB Lineare a ricircolo di sfere Vite senza fine DSXYSCG | 25-A | 25x25 | ±3.2 | 38.2 | X□□□-AR | X□□□-A | XYSGB□-A (P.1946) XYSCG□-A (P.1946) (Asimmetrica) | ||
25-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
40-A | 40x40 | ±6.5 | 95.2 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
40-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
50-A | 50x50 | 144.2 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
50-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
60-A | 60x60 | 192.1 | X□□□-AR | X□□□-A | |||||
60-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
70-A | 70x70 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
70-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
80-A | 80x80 | ±12.5(*) | 255.8 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
80-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
100-A | 100x100 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
100-AR | X□□□-A | X□□□-AR |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSXYSGB80-AR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | ±10–30mm | ±10–30mm | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | Placcatura LTBC | 35.1-40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Destra e sinistra | Standard | - |
Loading...
Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Tavole XY per uso simmetrico / A ricircolo di sfere / Vite senza fine / Passo 0.5, il codice articolo è il seguente: DSXYSGB80-AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSXYSGB80-AR.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) H(mm)
Tipo invertito
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DSXYSCG100-A |
DSXYSCG100-AR |
DSXYSCG25-A |
DSXYSCG25-AR |
DSXYSCG40-A |
DSXYSCG40-AR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Standard | - | Funzionamento manopola | ||
785.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91-120 | 91-120 | 100.1 o sup. | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 35.1-40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Destra e sinistra | - | Funzionamento manopola | ||
425.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30.1–50 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | Standard | - | Funzionamento manopola | ||
425.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30.1–50 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 20.1-25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | Destra e sinistra | - | Funzionamento manopola | ||
458.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 50.1–100 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Standard | - | Funzionamento manopola | ||
458.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 50.1–100 | Fino a ±10mm | Fino a ±10mm | Vite senza fine | Nichelatura chimica | 30.1-35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Destra e sinistra | - | Funzionamento manopola |