Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Colore corpo |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Cod. comp. | A | C | E | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||
USEBL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
6 | 19.0 | 11.2 | 3.2 | 9.3 | 4.9 | |||
8 | 23.6 | 13.6 | 3.2 | 20.3 | 9.4 | |||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 27.0 | 11.8 | |||
12 | 32.2 | 19.7 | 4.2 | 40.6 | 22.5 | |||
16 | 34 | 25.6 | 4.2 | 78.7 | 36.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. uguale | a gomito a 90° | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali