Raccordo / Raccordo rapido, tipo Y, diramazione con montaggio a vite

Raccordo / Raccordo rapido, tipo Y, diramazione con montaggio a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il materiale di tenuta è in gomma nitrilica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A Y/filettati:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSYL6
USDY4
-


1

Cod. comp.NominaleABESedi chiave HPMisura fil. MArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MSYL4M518.337.43.299.3M5x0.83.28.9
140.610R1/85.311.6
243.614R1/420.5
6M522.640.51111.4M5x0.83.212.9
143.711R1/812.615.2
246.714R1/423.1
347.717R3/835.2
8127.352.61314.2R1/820.723.3
255.114R1/427.9
356.117R3/836.2
10233.3564.21717R1/442.135.2
35817R3/846.940.8
12239.765.91920R1/442.353.7
367.919R3/859.5
470.921R1/258.774.9

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSYL4-1
MSYL4-2
MSYL4-M5
MSYL6-1
MSYL6-2
MSYL6-3
MSYL6-M5
MSYL8-1
MSYL8-2
MSYL8-3
MSYL10-2
MSYL10-3
MSYL12-2
MSYL12-3
MSYL12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni 41 (R1/8)

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni 42(R1/4)

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 4M5

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 61 (R1/8)

3.66 €

2.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62(R1/4)

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni 63(R3/8)

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 6M5

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 81 (R1/8)

4.03 €

2.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

82(R1/4)

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 83(R3/8)

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 102(R1/4)

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 103(R3/8)

5.79 €

1 Disponibile 5 giorni 122(R1/4)

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 123(R3/8)

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
MJBULSDiverso da
MJBULS
Fluido applicabileAriaAcquaAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, diramazione Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico