Attacchi a innesto rapido / Tappo cieco

Attacchi a innesto rapido / Tappo cieco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido cieco a innesto. [Materiale] PBT (polibutilene tereftalato).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Tappo cieco:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Colore corpo
UJDST6
USYL10
-

W

Cod. comp.ALCMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
BSLG4301160.5
6341481
83816102
104116123
124316144

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSLG4
BSLG6
BSLG8
BSLG10
BSLG12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 104

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 106

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 108

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacco rapido - Componenti correlati Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Altri profili Viti cieche Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico