Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata / Dritti

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata / Dritti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore rapido ad alta resistenza termica. -Tipo diritto.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata/Dritti:Immagine relativa
Temperatura d'esercizio: 0 ~ 120°C
Materiale: Guarnizione: Gomma fluorurata

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
KPMCS6-1
Cod. comp.NominaleMisura fil.
M
BC1C2ALApertura
H
Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
KKMCS4M5M5x0.822.717.6152.919.710212  
1R1/823.7819.74.513  
6M5M5x0.825.519.5162.922.512217  
1R1/825.1821.11114  
2R1/429.11123.01423  
81R1/829.920.217825.9142027  
2R1/428.61122.625  
101R1/833.323.219.5829.3172340  
2R1/41127.33539  
3R3/831.81225.546  
123R3/834.926.3231228.6215062  
4R1/236.91528.62274  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KKMCS4-M5
KKMCS6-1
KKMCS8-2
KKMCS10-2
KKMCS10-3
KKMCS12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

3.78 €

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061 (R1/8)

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido a termoresistenza elevata/Dritti:Immagine relativa
Specifiche
Tipo
TermoresistenteSuper termoresistente
Fluido applicabileAria, acqua
Gamma temp. d'esercizio*0~100°C0~120°C
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone, nichelatura chimica Applicazione Termoresistenza Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma fluorata Montaggio a vite, direzione Dritto Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico