Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCPRM | Acciaio | Nichelatura |
Cod. comp. |
MCPC8 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | H | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | ||||
MCPRM | 20 | R 1/4 | 52.1 | 34.1 | 52 | ||
30 | R 3/8 | 50.8 | 32.8 | 73 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo | Spine |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali