Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Parte in metallo | Gomma | Gamma temp. operative | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | ||
GSW | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A65 | -30~100°C |
GSWF | Gomma fluorurata (FKM) | Shore A70 | -10~200°C | ||
SGSW | EN 1.4301 Equiv. | - | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A65 | -30~100°C |
SGSWF | Gomma fluorurata (FKM) | Shore A70 | -10~200°C |
Cod. comp. |
GSW4 SGSWMF6 |
Cod. comp. | T | D | d | Bullone applicabile | Pressione max ammessa | Valore di riferimento | GSW | GSWF | SGSW | SGSWF | ||||||||
Coppia di serraggio N • m | Misura parte di applicazione | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
D.I. foro max | D.E. superficie di serraggio min | |||||||||||||||||
Tipo | N. | min | max | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||||||
GSW (Gomma nitrilica) GSWF (Gomma fluorurata) SGSW (Acciaio inox) Gomma nitrilica SGSWF(Acciaio inox) Gomma fluorurata | 3 | 1 | 7.8 | 2.85 | M3 | 5MPa | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | ||||||||
4 | 1.3 | 10.2 | 3.85 | M4 | 5MPa | 1 | 2.2 | 4.4 | 7 | |||||||||
5 | 12.5 | 4.85 | M5 | 5MPa | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | ||||||||||
6 | 14 | 5.85 | M6 | 10MPa | 3 | 8.5 | 6.5 | 10 | ||||||||||
8 | 17.5 | 7.8 | M8 | 10MPa | 4.5 | 20 | 8.7 | 13 | ||||||||||
10 | 20 | 9.8 | M10 | 10MPa | 6 | 25 | 10.8 | 15 | ||||||||||
12 | 24 | 11.8 | M12 | 10MPa | 8 | 56 | 13.7 | 17.5 | ||||||||||
16 | 30.3 | 15.8 | M16 | 10MPa | 10 | 125 | 17.5 | 22 | ||||||||||
20 | 32.7 | 19.8 | M20 | 10MPa | 40 | 135 | 21.5 | 26 | ||||||||||
24 | 37.6 | 23.8 | M24 | 10MPa | 60 | 190 | 25 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Viti M applicabili (mm) | Materiale fermo | Materiale gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
3.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | EN 1.0330 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
4.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
4.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
5.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorurata (FKM) |
Loading...
Tipo | Rondelle di tenuta |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Viti M applicabili(mm)
Materiale fermo
Materiale gomma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali