Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5
Codice componente
|
---|
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 2.5 P | 75 | 24 | 7 | LM4 | 8 | 5.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf (Selection) | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 1.5 2.5 | LM3 | 46 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 13 | 22 | 5 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 19 | 30 | 6 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM4 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM4 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | Work Material | Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Maschio a spirale | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | None |
No. of Grooves | 3 |
Si trova sulla pagina di Carbide Spiral Tap, il codice articolo è il seguente: SEC-SPFT-M10-1.5-2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEC-SPFT-M10-1.5-2.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SEC-SPFT-M10-1.5-1.5 |
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5 |
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5 |
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5 |
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5 |
SEC-SPFT-M5-0.8-1.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 1.5 P | 75 | 24 | 7 | LM4 | 8 | 5.5 | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 1.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 2.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 1.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 2.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 | 0.8 | 1.5 P | 60 | 16 | 5.5 | LM3 | 7 | 4.5 |