Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-LS-POT-M8-1.25
Codice componente
|
---|
G-LS-POT-M8-1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 150 | 22 | 6.2 | 4 | LM3 | 8 | 5 | - | Long Shank Model |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | |
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | |
M8 | 1.25 | LM3 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |
M10 | 1.5 | LM3 | 150 | 24 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Tipo metrico | Number of Chamfered Threads | 5 P | Tool Material Type | Acciaio rapido al vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Point Tap | Bore Model | For Through Holes |
Coating Presence | Included | Surface treatment | TiN |
Si trova sulla pagina di TiN Coated High-Speed Steel Point Tap, il codice articolo è il seguente: G-LS-POT-M8-1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-LS-POT-M8-1.25.
Configura
Proprietà di base
Quantity/Pack
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G-LS-POT-M4-0.7 |
G-LS-POT-M5-0.8 |
G-LS-POT-M6-1 |
G-POT-M10-1.5 |
G-POT-M3-0.5 |
G-POT-M4-0.7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 100 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | ||
15.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M5 | 0.8 | 100 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
13.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 1 | 100 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
89.65 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | 5 Piece | - | |
51.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | 5 Piece | - | |
50.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | 5 Piece | - |