Selezionare le varianti
Adattatore di interfaccia (relè) 1463550000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Adattatore di interfaccia (relè)
Codice componente:1463550000

Prezzo unitario standard: 82.49 Prezzo speciale 82.49
Giorni spedizione: 37 giorni

Gli adattatori a innesto sono accessori che permettono di utilizzare cavi standard pre-assemblati con i collegamenti dei moduli relè. Ciò riduce significativamente i tempi nella produzione dei quadri di comando.

Specifiche 1463550000

  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Metodo di montaggio
    Con guida DIN
  • Dimensione verticale(mm)
    43
  • Larghezza(mm)
    102
  • Dimensione profondità(mm)
    62
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Tensione nominale
    -
  • Corrente nominale
    -
  • Grado di inquinamento
    -
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm

Si trova sulla pagina di Adattatore di interfaccia (relè), il codice articolo è il seguente: 1463550000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1463550000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1463520000
1463540000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

48.35 €

1 37 giorni 51

62.25 €

1 47 giorni 102

Supporto tecnico