Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1319280000
Codice componente
|
---|
1319280000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard rappresentativo | Dimensione altezza (mm) | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | Con ingresso avvio | Con circuito di feedback | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | Livello di prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 191.37 € | 1 | 4 giorni | TUV | 119.6 | Sì | Sì | Sì | Sì | 2 | 1 | Livello E | 21.6–27.6 |
Loading...
Profilo terminale | Collegamento a vite | Dimensione profondità(mm) | 114.1 | Modello | Dispositivo base |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | Sì | Tipo di tensione per attuazione | DC | Per il monitoraggio delle valvole | Sì |
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | No | Per il monitoraggio di sensori tattili | No | Per il monitoraggio di interruttori magnetici | No |
Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | No | Possibilità di montaggio su guida | Sì | Con funzione di silenziamento | No |
Numero di uscite, correlate alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 |
SIL conforme a IEC 61508 | 3 | Con approvazione per BG BIA | No |
Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, il codice articolo è il seguente: 1319280000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1319280000.
Configura
Proprietà di base
Standard rappresentativo
Dimensione altezza(mm)
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione
Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza
Con ingresso avvio
Con circuito di feedback
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto
Livello di prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1303760000 |
1303890000 |
1304040000 |
1319270000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Standard rappresentativo | Dimensione altezza (mm) | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | Con ingresso avvio | Con circuito di feedback | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | Livello di prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.09 € | 1 | 4 giorni | UL / TUV | 117.3 | No | No | No | Sì | 1 | 1 | - | 19.2 - 28.8 | |||
115.77 € | 1 | 4 giorni | UL / TUV | 117.3 | No | No | No | No | 1 | 0 | - | 19.2 - 28.8 | |||
219.80 € | 1 | 4 giorni | UL / TUV | 117.3 | No | No | No | Sì | 1 | 1 | - | 19.2 - 28.8 | |||
186.74 € | 1 | 5 giorni | TUV | 117.3 | No | No | No | No | 2 | 0 | - | 20.4 - 28.8 |