Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7760056065 |
7760056074 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Unità, polarizzazione | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Con spina | Grado di protezione (IP) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Con indicazione a LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 20 | 70 giorni | Senza polarità | 0 | 2 | falso | IP20 | 21 | 27.4 | 35.7 | Collegamento a innesto | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | -|- | vero | |||
9.05 € | 20 | 4 giorni | Senza polarità | 0 | 2 | falso | IP20 | 21 | 27.4 | 35.7 | Collegamento a innesto | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | -|- | vero |
Loading...
Con morsetti rimovibili | falso | Tipo di tensione per attuazione | — | Guida, risposta di commutazione | Mono stabile |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Corrente nominale(A) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Unità, polarizzazione
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Con spina
Grado di protezione (IP)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Con indicazione a LED
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali