Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DR-PNAC-M8X1.25-2D
Codice componente
|
---|
DR-PNAC-M8X1.25-2D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Shank length (mm) | Chamfer diameter | Neck diameter (mm) | Drill Diameter | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.79 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 75 | 6.5 | 18.5 | 10 | 40 | 8.3 | 9 | 6.8 | 15.1 | 8330412 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | Work material | Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Fresa per filettatura | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiAlN | Number of Grooves | 2 |
Si trova sulla pagina di Serie di frese per filettatura Planet Cutter - Super Planet DR-PNAC, il codice articolo è il seguente: DR-PNAC-M8X1.25-2D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-PNAC-M8X1.25-2D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(mm)
Shank length(mm)
Chamfer diameter
Neck diameter(mm)
Drill Diameter
Thread Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DR-PNAC-M10X1-2D |
DR-PNAC-M10X1.25-2D |
DR-PNAC-M10X1.5-2D |
DR-PNAC-M12X1.25-2D |
DR-PNAC-M12X1.50-2D |
DR-PNAC-M12X1.75-2D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Shank length (mm) | Chamfer diameter | Neck diameter (mm) | Drill Diameter | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.71 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1 | 79 | 8.7 | 24 | 12 | 45 | 10.3 | 11 | 9 | 20.1 | 8330426 | ||
405.71 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 79 | 8.5 | 24 | 12 | 45 | 10.3 | 11 | 8.8 | 20.1 | 8330425 | ||
386.75 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 79 | 8.2 | 23.7 | 12 | 45 | 10.3 | 11 | 8.5 | 19.6 | 8330424 | ||
537.33 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 89 | 10.2 | 28.3 | 16 | 48 | 12.3 | 13.5 | 10.8 | 23.9 | 8330438 | ||
537.33 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | 89 | 10.2 | 28.6 | 16 | 48 | 12.3 | 13.5 | 10.5 | 24.1 | 8330437 | ||
512.42 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 89 | 9.9 | 27.4 | 16 | 48 | 12.3 | 13.5 | 10.3 | 22.9 | 8330436 |