Serie di frese per filettatura Planet Cutter, acciaio con foro per olio WXO-ST-PNC (Codici componente)

Serie di frese per filettatura Planet Cutter, acciaio con foro per olio WXO-ST-PNC
Enables efficient chip discharge by discharging cutting fluid from the oil holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXO-ST-PNC-4.5-0.75
WXO-ST-PNC-4.5-1
WXO-ST-PNC-6-0.5
WXO-ST-PNC-6-1
WXO-ST-PNC-6-1.25
WXO-ST-PNC-7.5-1
WXO-ST-PNC-7.5-1.5
WXO-ST-PNC-9.5-1.5
WXO-ST-PNC-9.5-1.25
WXO-ST-PNC-9.5-1.75
WXO-ST-PNC-10-0.5
WXO-ST-PNC-10-0.75
WXO-ST-PNC-10-1
WXO-ST-PNC-10-1.5
WXO-ST-PNC-10-2
WXO-ST-PNC-12-1
WXO-ST-PNC-12-1.5
WXO-ST-PNC-12-2
WXO-ST-PNC-16-1.5
WXO-ST-PNC-16-2.5
WXO-ST-PNC-20-1.5
WXO-ST-PNC-20-2
WXO-ST-PNC-20-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

207.20 €

1 6 giorni 0.75604.512.81564618304700

207.20 €

1 6 giorni 1604.5131564618304701

165.90 €

1 6 giorni 0.565616.5-64828304710

165.90 €

1 6 giorni 165617-64828304711

165.90 €

1 6 giorni 1.2565617.5-64828304712

199.80 €

1 6 giorni 1707.52126841018304721

199.80 €

1 6 giorni 1.5707.522.526841018304723

260.10 €

1 6 giorni 1.5859.525.5281051218304733

260.10 €

1 6 giorni 1.25859.526.3281051218304732

260.10 €

1 6 giorni 1.75859.526.3281051218304734

271.40 €

1 6 giorni 0.5851028.5-1051428304740

271.40 €

1 6 giorni 0.75851029.3-1051428304741

271.40 €

1 6 giorni 1851029-1051428304742

271.40 €

1 6 giorni 1.5851030-1051428304743

271.40 €

1 6 giorni 2851030-1051428304744

392.10 €

1 6 giorni 1951233-1251628304752

392.10 €

1 6 giorni 1.5951234.5-1251628304753

392.10 €

1 6 giorni 2951234-1251628304754

654.70 €

1 6 giorni 1.51051642-1652028304773

654.70 €

1 6 giorni 2.51051642.5-1652028304775

859.40 €

1 6 giorni 1.51202049.5-2062428304783

859.40 €

1 6 giorni 21202050-2062428304784

859.40 €

1 6 giorni 31202051-2062428304786

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tap Type Fresa per filettatura Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN Protrusion Available

Supporto tecnico