Punta Aqua Drill EX. semi lunga AQDEXSL (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX. semi lunga AQDEXSL
A drill capable of consistent, high-performance drilling of deep holes in anything from raw materials through to high hardness steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXSL0200
AQDEXSL0240
AQDEXSL0250
AQDEXSL0280
AQDEXSL0290
AQDEXSL0310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

122.49 €

1 6 giorni 224563

103.76 €

1 6 giorni 2.430613

103.76 €

1 6 giorni 2.530613

105.72 €

1 6 giorni 2.833643

105.72 €

1 6 giorni 2.933643

112.14 €

1 6 giorni 3.136684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico