Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDXJP (assottigliamento) (Codici componente)

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDXJP (assottigliamento)
  • Sconto volumi elevati
A blister packaged general-purpose drill which is used in the widest range of applications.
[Features]
· A standard drill that corresponds to the JIS standard.
· A small packaged item in one-piece units (contains 2 pieces for diameters less than φ4.0 (4.0 mm)).
[Applications]
· Comes with thinning and has good bite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDXJP10.2

Codice componente
SDXJP10.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 10.2 Groove Length L(mm) 98 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio
Tool Material Type Acciaio rapido Overall Length L(mm) 133 tip angle(Degree) 118
Note(°) 26~32 Diameter tolerance h8 Number of packaging(pc.) 1

Si trova sulla pagina di Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDXJP (assottigliamento), il codice articolo è il seguente: SDXJP10.2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDXJP10.2.

Supporto tecnico